(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

十字孔防脫落盆頭小螺絲 SSCPS

十字孔防脫落盆頭小螺絲 SSCPS

十字孔盆頭型小螺絲。
【特長】
・防止螺絲的脫落、遺失。
【用途】
・用來固定頻繁安裝、拆卸的保護蓋或檢查用蓋。
・可用在對應CE標識、工作機械、食品機械、電氣電子機器。

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

十字孔防脫落小圓頭螺絲規格 SSCPS規格

附十字孔防脫落小圓頭螺絲規格 SSCPS外觀

十字孔防脫落小圓頭螺絲規格 SSCPS外觀

※產品圖像為代表圖像。

附十字孔防脫落小圓頭螺絲規格 SSCPS尺寸圖

十字孔防脫落小圓頭螺絲規格 SSCPS尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號MLLmD1L1dc質量(g)
SSCPS-M3M38101216-----45.522.20.61-0.94
SSCPS-M4M4-10121620----572.631.3-2.1
SSCPS-M5M5--12162025---693.33.92.7-4.2
SSCPS-M6M6--1216202530--810.53.94.64.3-7.4
SSCPS-M8M8---16202530354010145.26.310-18

安裝範例

附十字孔防脫落傘頭螺絲規格 SSCPS安裝示意圖

十字孔防脫落傘頭螺絲規格 SSCPS安裝示意圖

在蓋子上加工出螺牙孔,讓SSCPS的螺牙部貫穿該螺牙孔。
即使將螺絲從框架上卸下,由於SSCPS的螺牙部會卡在蓋子的螺牙孔中,所以不會從蓋子上脫落。

使用注意事項

  • 蓋子側的螺牙孔內徑須在dc尺寸以上。
  • 蓋子的厚度須在0.8mm以上。

注意事項

  • 尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 因誤記、漏字所導致的損失恕不負責。
型號
SSCPS-M3X8
SSCPS-M3X10
SSCPS-M3X12
SSCPS-M3X16
SSCPS-M4X10
SSCPS-M4X12
SSCPS-M4X16
SSCPS-M4X20
SSCPS-M5X12
SSCPS-M5X16
SSCPS-M5X20
SSCPS-M5X25
SSCPS-M6X12
SSCPS-M6X16
SSCPS-M6X20
SSCPS-M6X25
SSCPS-M6X30
SSCPS-M8X16
SSCPS-M8X20
SSCPS-M8X25
SSCPS-M8X30
SSCPS-M8X35
SSCPS-M8X40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm)
6天~ 38
4天~ 310
5天~ 312
6天~ 316
4天~ 410
6天~ 412
4天~ 416
4天~ 420
6天~ 512
6天~ 516
6天~ 520
4天~ 525
6天~ 612
6天~ 616
6天~ 620
6天~ 625
6天~ 630
6天~ 816
6天~ 820
6天~ 825
6天~ 830
6天~ 835
6天~ 840
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 十字孔 詳細形狀 圓頭 材質 不銹鋼
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 基本形狀 標準(圓)
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 防脱落 強度區分(不銹鋼) A2-50

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767