(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
十字孔傘頭型小螺絲。
【特長】
・頭部較大且安裝面裝飾精美。
・防止螺絲的脫落、遺失。
【用途】
・用來固定頻繁安裝、拆卸的保護蓋或檢查用蓋。
・可用在對應CE標識、工作機械、食品機械、電氣電子機器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
十字孔防脫落傘頭螺絲規格 SSCMS外觀
※產品圖像為代表圖像。
十字孔防脫落傘頭螺絲規格 SSCMS尺寸圖
(單位:mm)
型號 | M | L | Lm | D1 | L1 | dc | 質量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCMS-M3 | M3 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | - | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | 0.61-0.94 |
SSCMS-M4 | M4 | - | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | 1.4-2.2 |
SSCMS-M5 | M5 | - | - | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 3.1-4.7 |
SSCMS-M6 | M6 | - | - | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | 4.4-7.5 |
SSCMS-M8 | M8 | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | 10-18 |
十字孔防脫落傘頭螺絲規格 SSCMS安裝示意圖
在蓋子上加工出螺牙孔,讓SSCMS的螺牙部貫穿該螺牙孔。
即使將螺絲從框架上卸下,由於SSCMS的螺牙部會卡在蓋子的螺牙孔中,所以不會從蓋子上脫落。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) |
---|---|---|---|---|
6天~ | 3 | 8 | ||
4天~ | 3 | 10 | ||
6天~ | 3 | 12 | ||
6天~ | 3 | 16 | ||
6天~ | 4 | 10 | ||
3天~ | 4 | 12 | ||
4天~ | 4 | 16 | ||
3天~ | 4 | 20 | ||
6天~ | 5 | 12 | ||
6天~ | 5 | 16 | ||
6天~ | 5 | 20 | ||
4天~ | 5 | 25 | ||
6天~ | 6 | 12 | ||
6天~ | 6 | 20 | ||
5天~ | 6 | 25 | ||
4天~ | 6 | 30 | ||
6天~ | 8 | 16 | ||
6天~ | 8 | 20 | ||
6天~ | 8 | 25 | ||
6天~ | 8 | 30 | ||
6天~ | 8 | 40 |
Loading...
安裝孔形狀 | 十字孔 | 詳細形狀 | 扁頭 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 基本形狀 | 標準(圓) |
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 防脱落 | 強度區分(不銹鋼) | A2-50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策