(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
提高螺栓頭部耐藥品性的六角螺栓。
【特長】
・僅螺栓頭部鍍有氟素樹脂膜。
・為了提高耐藥性,增加塗層膜厚(約50μm)。
・螺牙部沒有塗層,所以螺牙精度不受影響。
・與密封墊圈SWS-TF組合使用,可防止藥液從座面滲入螺牙部。
【用途】
・可用於FPD、半導體製造濕式製程、印刷基板蝕刻裝置。
・可用於金屬表面處理設備、洗淨裝置、化學工廠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
六角螺栓(頭部氟素樹脂膜)SNHS-HTF外觀
六角螺栓(頭部氟素樹脂膜)SNHS-HTF尺寸圖
(單位:mm)
型號 | M | L | L1 | B | 建議鎖緊扭矩(N・m) | 質量(g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNHS-M3-HTF | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | - | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.67-1.1 |
SNHS-M4-HTF | M4 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | 2.8 | 7 | 1.1 | 1.6-2.5 |
SNHS-M5-HTF | M5 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | 3.5 | 8 | 2.2 | 2.8-4.7 |
SNHS-M6-HTF | M6 | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | 4 | 10 | 3.8 | 4.9-8.1 |
SNHS-M8-HTF | M8 | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5.3 | 13 | 9.2 | 11-18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 建議鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | ||
6天~ | 3 | 8 | 0.5 | 0.5 | ||
6天~ | 3 | 10 | 0.5 | 0.5 | ||
6天~ | 3 | 12 | 0.5 | 0.5 | ||
6天~ | 3 | 16 | 0.5 | 0.5 | ||
6天~ | 4 | 8 | 0.7 | 1.1 | ||
6天~ | 4 | 10 | 0.7 | 1.1 | ||
6天~ | 4 | 12 | 0.7 | 1.1 | ||
6天~ | 4 | 16 | 0.7 | 1.1 | ||
6天~ | 4 | 20 | 0.7 | 1.1 | ||
6天~ | 5 | 10 | 0.8 | 2.2 | ||
6天~ | 5 | 12 | 0.8 | 2.2 | ||
6天~ | 5 | 16 | 0.8 | 2.2 | ||
6天~ | 5 | 20 | 0.8 | 2.2 | ||
6天~ | 5 | 25 | 0.8 | 2.2 | ||
6天~ | 6 | 12 | 1 | 3.8 | ||
6天~ | 6 | 16 | 1 | 3.8 | ||
6天~ | 6 | 20 | 1 | 3.8 | ||
6天~ | 6 | 25 | 1 | 3.8 | ||
6天~ | 6 | 30 | 1 | 3.8 | ||
6天~ | 8 | 16 | 1.25 | 9.2 | ||
6天~ | 8 | 20 | 1.25 | 9.2 | ||
6天~ | 8 | 25 | 1.25 | 9.2 | ||
6天~ | 8 | 30 | 1.25 | 9.2 | ||
6天~ | 8 | 35 | 1.25 | 9.2 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙種類 | 全螺牙 | 詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不銹鋼 | 表面處理 | 無 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 耐藥性 |
規格 | 頭部氟素樹脂膜 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策