(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔螺栓 SVSS-MOS【包裝數為1~20】

內六角孔螺栓 SVSS-MOS

容易辨識內含成分,可支援真空裝置抽真空的內六角孔螺栓。
【特長】
・洩氣孔可輕易地將滯留在機器、裝置螺牙孔底部的氣體排出。
・利用二硫化鉬粒子進行噴砂處理,提高螺絲的潤滑性。
・二硫化鉬噴砂與二硫化鉬系潤滑劑不同,未使用結合劑。
・已無塵洗淨、無塵包裝。
※產品圖像為代表圖像。
【用途】
・用於防止螺絲卡模、擦傷。
・可用於真空裝置、真空容器、FPD製造裝置、半導體製造裝置、電子顯微鏡。

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角孔螺栓(附洩氣孔 / 二硫化鉬噴砂)SVSS-MOS規格

SVSS-MOS外觀

SVSS-MOS外觀

  • 本體材質:SUSXM7(相當於SUS304)
  • 加工:二硫化鉬噴砂
  • 強度區分:A2-70
SVSS-MOS尺寸圖

SVSS-MOS尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號MLD1L1Bd重量(g)
SVSS-M3-MOSM368101216----5.532.51.20.71-1.2
SVSS-M4-MOSM4681012162025--7431.51.5-3.2
SVSS-M5-MOSM5681012162025--8.5541.52.2-4.8
SVSS-M6-MOSM6-8101216202530-106524.3-8.3
SVSS-M8-MOSM8---1216202530351386211-19

使用範例/特長

累積於螺牙孔底部的氣體可使用SVSS-MOS排出,累積於鑽孔的氣體則可使用SWAS-VF排出。

累積於螺牙孔底部的氣體可使用SVSS-MOS排出,累積於鑽孔的氣體則可使用SWAS-VF排出。

二硫化鉬噴砂與二硫化鉬系潤滑度的差異

二硫化鉬噴砂與二硫化鉬系潤滑度的差異

注意、禁止事項

  • 尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 因誤記、漏字所導致的損失恕不負責。
型號
SVSS-M3X6-MOS
SVSS-M3X6-MOS-VA
SVSS-M3X8-MOS
SVSS-M3X8-MOS-VA
SVSS-M3X10-MOS
SVSS-M3X10-MOS-VA
SVSS-M3X12-MOS
SVSS-M3X12-MOS-VA
SVSS-M3X16-MOS
SVSS-M3X16-MOS-VA
SVSS-M4X6-MOS
SVSS-M4X6-MOS-VA
SVSS-M4X8-MOS
SVSS-M4X8-MOS-VA
SVSS-M4X10-MOS
SVSS-M4X10-MOS-VA
SVSS-M4X12-MOS
SVSS-M4X12-MOS-VA
SVSS-M4X16-MOS
SVSS-M4X16-MOS-VA
SVSS-M4X20-MOS
SVSS-M4X20-MOS-VA
SVSS-M4X25-MOS
SVSS-M4X25-MOS-VA
SVSS-M5X6-MOS
SVSS-M5X6-MOS-VA
SVSS-M5X8-MOS
SVSS-M5X8-MOS-VA
SVSS-M5X10-MOS
SVSS-M5X10-MOS-VA
SVSS-M5X12-MOS
SVSS-M5X12-MOS-VA
SVSS-M5X16-MOS
SVSS-M5X16-MOS-VA
SVSS-M5X20-MOS
SVSS-M5X20-MOS-VA
SVSS-M5X25-MOS
SVSS-M5X25-MOS-VA
SVSS-M6X8-MOS
SVSS-M6X8-MOS-VA
SVSS-M6X10-MOS
SVSS-M6X10-MOS-VA
SVSS-M6X12-MOS
SVSS-M6X12-MOS-VA
SVSS-M6X16-MOS
SVSS-M6X16-MOS-VA
SVSS-M6X20-MOS
SVSS-M6X20-MOS-VA
SVSS-M6X25-MOS
SVSS-M6X25-MOS-VA
SVSS-M6X30-MOS
SVSS-M6X30-MOS-VA
SVSS-M8X12-MOS
SVSS-M8X12-MOS-VA
SVSS-M8X16-MOS
SVSS-M8X16-MOS-VA
SVSS-M8X20-MOS
SVSS-M8X20-MOS-VA
SVSS-M8X25-MOS
SVSS-M8X25-MOS-VA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
販售單位 螺絲M徑 尺寸(X表記) 尺寸(-表記)

包裝數為20

6天~ 360.5箱・袋M3M3X6M3-6
6天~ 360.5零售(能以1 pcs為單位購入)M3M3X6M3-6

包裝數為20

6天~ 380.5箱・袋M3M3X8M3-8
6天~ 380.5零售(能以1 pcs為單位購入)M3M3X8M3-8

包裝數為20

6天~ 3100.5箱・袋M3M3X10M3-10
6天~ 3100.5零售(能以1 pcs為單位購入)M3M3X10M3-10

包裝數為20

6天~ 3120.5箱・袋M3M3X12M3-12
6天~ 3120.5零售(能以1 pcs為單位購入)M3M3X12M3-12

包裝數為20

6天~ 3160.5箱・袋M3M3X16M3-16
6天~ 3160.5零售(能以1 pcs為單位購入)M3M3X16M3-16

包裝數為10

6天~ 460.7箱・袋M4M4X6M4-6
6天~ 460.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X6M4-6

包裝數為10

6天~ 480.7箱・袋M4M4X8M4-8
6天~ 480.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X8M4-8

包裝數為10

6天~ 4100.7箱・袋M4M4X10M4-10
6天~ 4100.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X10M4-10

包裝數為10

6天~ 4120.7箱・袋M4M4X12M4-12
6天~ 4120.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X12M4-12

包裝數為10

6天~ 4160.7箱・袋M4M4X16M4-16
6天~ 4160.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X16M4-16

包裝數為10

6天~ 4200.7箱・袋M4M4X20M4-20
6天~ 4200.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X20M4-20

包裝數為10

6天~ 4250.7箱・袋M4M4X25M4-25
6天~ 4250.7零售(能以1 pcs為單位購入)M4M4X25M4-25

包裝數為10

6天~ 560.8箱・袋M5M5X6M5-6
6天~ 560.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X6M5-6

包裝數為10

6天~ 580.8箱・袋M5M5X8M5-8
6天~ 580.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X8M5-8

包裝數為10

6天~ 5100.8箱・袋M5M5X10M5-10
6天~ 5100.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X10M5-10

包裝數為10

6天~ 5120.8箱・袋M5M5X12M5-12
6天~ 5120.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X12M5-12

包裝數為10

6天~ 5160.8箱・袋M5M5X16M5-16
6天~ 5160.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X16M5-16

包裝數為10

6天~ 5200.8箱・袋M5M5X20M5-20
6天~ 5200.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X20M5-20

包裝數為10

6天~ 5250.8箱・袋M5M5X25M5-25
6天~ 5250.8零售(能以1 pcs為單位購入)M5M5X25M5-25

包裝數為10

6天~ 681箱・袋M6M6X8M6-8
6天~ 681零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X8M6-8

包裝數為10

6天~ 6101箱・袋M6M6X10M6-10
6天~ 6101零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X10M6-10

包裝數為10

6天~ 6121箱・袋M6M6X12M6-12
6天~ 6121零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X12M6-12

包裝數為10

6天~ 6161箱・袋M6M6X16M6-16
6天~ 6161零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X16M6-16

包裝數為10

6天~ 6201箱・袋M6M6X20M6-20
6天~ 6201零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X20M6-20

包裝數為10

6天~ 6251箱・袋M6M6X25M6-25
6天~ 6251零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X25M6-25

包裝數為10

6天~ 6301箱・袋M6M6X30M6-30
6天~ 6301零售(能以1 pcs為單位購入)M6M6X30M6-30

包裝數為10

6天~ 8121.25箱・袋M8M8X12M8-12
6天~ 8121.25零售(能以1 pcs為單位購入)M8M8X12M8-12

包裝數為10

6天~ 8161.25箱・袋M8M8X16M8-16
6天~ 8161.25零售(能以1 pcs為單位購入)M8M8X16M8-16

包裝數為10

6天~ 8201.25箱・袋M8M8X20M8-20
6天~ 8201.25零售(能以1 pcs為單位購入)M8M8X20M8-20

包裝數為10

6天~ 8251.25箱・袋M8M8X25M8-25
7天~ 8251.25零售(能以1 pcs為單位購入)M8M8X25M8-25
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
販售單位 螺絲M徑 尺寸(X表記) 尺寸(-表記)

Loading...

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 不銹鋼 表面處理 二硫化鉬塗層 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途 真空裝置用 / 無塵環境用 螺牙種類 全螺牙