(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐蝕性優異的抗反射用內六角孔螺栓。
【特長】
・表面處理將不鏽鋼表面的鈍化皮膜增加為一般的200倍,加工為深黑色。
・耐蝕性為SUS316L的8倍、SUS304的32倍。
・皮膜本身不含雜質,在真空環境下排氣極為微量。
・分光反射率在1.5%以下。
【用途】
・深黑色,可應用於機器、裝置的設計上。
・可使用於需要防反射的光學設備等。
・可用於光學機器、FPD製造裝置、半導體製造裝置、真空裝置、一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SNSS-BK外觀
SNSS-BK尺寸圖
(單位:mm)
型號 | M | L | D1 | L1 | B | 質量(g) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M2-BK | M2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.16-0.22 |
SNSS-M3-BK | M3 | - | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.67-1.4 |
SNSS-M4-BK | M4 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 1.5-3.2 |
SNSS-M5-BK | M5 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 8.5 | 5 | 4 | 2.5-4.8 |
SNSS-M6-BK | M6 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 10 | 6 | 5 | 4.7-8.3 |
SNSS-M8-BK | M8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | 13 | 8 | 6 | 12-19 |
SNSS-M10-BK | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 16 | 10 | 8 | 23-33 |
氯化鐵腐蝕試驗(JIS G 0578)
相同單位時間內,鹽酸6%的氯化鐵溶液試驗片的腐蝕減量之比較圖表。
於相同時間做比較,不鏽鋼黑的腐蝕減量比SUS304或SUS316L少非常多,證明其具有優異的耐腐蝕性。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為5 | 7天~ | 2 | 3 | 0.4 | 箱・袋 | ||
7天~ | 2 | 3 | 0.4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 2 | 4 | 0.4 | 箱・袋 | ||
7天~ | 2 | 4 | 0.4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 2 | 5 | 0.4 | 箱・袋 | ||
7天~ | 2 | 5 | 0.4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 5天~ | 2 | 6 | 0.4 | 箱・袋 | ||
7天~ | 2 | 6 | 0.4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 5 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 5 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 6 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 6 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 8 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 8 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 10 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 10 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 12 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 12 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 16 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 16 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 3 | 20 | 0.5 | 箱・袋 | ||
7天~ | 3 | 20 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 6 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 6 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 8 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 8 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 10 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 10 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 12 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 12 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 16 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 16 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 20 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 20 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 4 | 25 | 0.7 | 箱・袋 | ||
7天~ | 4 | 25 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 5 | 8 | 0.8 | 箱・袋 | ||
7天~ | 5 | 8 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 5 | 10 | 0.8 | 箱・袋 | ||
7天~ | 5 | 10 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 5 | 12 | 0.8 | 箱・袋 | ||
7天~ | 5 | 12 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 5 | 16 | 0.8 | 箱・袋 | ||
7天~ | 5 | 16 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 5 | 20 | 0.8 | 箱・袋 | ||
7天~ | 5 | 20 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 5 | 25 | 0.8 | 箱・袋 | ||
7天~ | 5 | 25 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 6 | 10 | 1 | 箱・袋 | ||
7天~ | 6 | 10 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 6 | 12 | 1 | 箱・袋 | ||
7天~ | 6 | 12 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 6 | 16 | 1 | 箱・袋 | ||
7天~ | 6 | 16 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 6 | 20 | 1 | 箱・袋 | ||
7天~ | 6 | 20 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 6 | 25 | 1 | 箱・袋 | ||
7天~ | 6 | 25 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為5 | 7天~ | 6 | 30 | 1 | 箱・袋 | ||
7天~ | 6 | 30 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
強度區分(不銹鋼) | A2-70 | 螺牙種類 | 全螺牙 | 規格 | 防反射 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策