(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伸縮器 - 滾輪鏈條專用型 STR/STRS

伸縮器 - 滾輪鏈條專用型 STR/STRS

最適合鏈條張力調整等的鏈條螺栓。
【特長】
・兩側的滾鏈螺栓SRC SRCS請在相同的螺牙嵌合長度下使用。
・與滾鏈連結時,需要滾鏈用接合鏈節或偏置鏈節。
・※產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。
【用途】
・可用於鏈條的張力調整等用途。

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

夾緊螺絲/螺栓 STR規格

STRS/STR外觀

STRS/STR外觀

夾緊螺絲/螺栓 STR系列尺寸圖

夾緊螺絲/螺栓 STR系列尺寸圖

使用範例

 

使用範例

 

 

(單位:mm)

 

型號
鋼製
型號
不鏽鋼製
適用滾輪鏈條公稱編號min.Lmin.PAswdH1F質量(g)
STR-11STRS-11114036.4451.42.41.86.6
STR-15-154641.6561.62.42.29.6
STR-25STRS-252562567.572.42.4318
STR-35STRS-3535857610103.73.64.544
STR-40STRS-40401109813134.156105
STR-50STRS-505013512016175.267.5215
STR-60STRS-606016114320196.179330
STR-80STRS-808020117721248.11012680
STR-100STRS-10010023920920309.712151,270
型號
STR-25
STR-35
STR-40
STR-60
STRS-40
STRS-60
型號數量折扣標準
出貨日
適用滾輪鏈條公稱編號 本體材質 二面寬度
(mm)
4天~ 25S45C/SUM24L7
4天~ 35S45C/SUM2210
4天~ 40S45C/SUM2213
4天~ 60S45C/SUM2219
12天~ 40SUS303/SUS30313
4天~ 60SUS303/SUS30319

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 連接釦

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767