(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・線性滑軌上內藏磁偶式無桿缸,長行程、高剛性、輕量、輕巧化的滑台氣壓缸。
・小的外形,大的容許扭矩。
・調整器選配。
・自由度高的配管方法。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXY8-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 滑台型 | 滑座材質 | 不鏽鋼 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) | 25.1~50.0 | 導引方式 | 線性滑軌型 | 配管形式 | 單側集中配管 |
孔口螺牙種類 | M螺牙 | 開關導軌 | 有 | 規格 | 內建磁鐵 |
導線連接器 | 無 | 使用壓力【詳細】(MPa) | 0.2~0.55 | 滑台表面處理 | 鍍無電解鎳 |
滑台氣壓缸 MXY Series的型號MXY8-100頁面。
記載關於型號MXY8-100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXY12-200 |
MXY12-400 |
MXY6-100 |
MXY8-150 |
MXY8-250 |
MXY8-250-M9BW-X12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 101~250 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 30.1~40.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 200 | 52 | 50 | 36 | ||
19天 | 251~500 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 30.1~40.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 400 | 52 | 50 | 36 | ||
19天 | 51~100 | 0.6 | ~1.0 | 6 | ~50.0 | 20.1~30.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 100 | 32 | 30 | 21.5 | ||
19天 | 101~250 | 1 | ~1.0 | 8 | ~50.0 | 20.1~30.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 150 | 40 | 38 | 25 | ||
19天 | 101~250 | 1 | ~1.0 | 8 | ~50.0 | 20.1~30.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 250 | 40 | 38 | 25 | ||
19天 | 101~250 | 1 | ~1.0 | 8 | ~50.0 | 20.1~30.0 | 橡膠擋塊 | M9BW | 0.5 | 2 | 調整螺栓長規格(調整範圍:25mm) | 250 | 40 | 38 | 25 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策