(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣滑台缸 MXP Series

空氣滑台缸 MXP Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・內建線性導軌氣壓缸。
・小型空氣滑台缸。
・高剛性、高精度。
・可安裝磁簧開關。
・高自由度的配管方式。
・行程調整器。
・提升維修時的便利性。
・工作物固定攻螺牙。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXP6-5
MXP8-10
MXP8-10-M9P
MXP8-10C
MXP8-20
MXP10-10
MXP10-10C
MXP10-20
MXP10-20C
MXP12-15
MXP12-15B
MXP12-15C
MXP12-15C-M9NL
MXP12-25
MXP12-25-M9NL
MXP12-25C
MXP16-20
MXP16-20-X42
MXP16-20B
MXP16-20C
MXP16-30
MXP16-30C
型號數量折扣標準
出貨日
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 0.32~1.06~50.0~25.0~20.0橡膠擋塊--5371817
19天 0.75~1.08~50.0~25.0~20.0橡膠擋塊--10212218
19天 0.75~1.08~50.0~25.0~20.0橡膠擋塊M9P0.5210212218
19天 0.75~1.08~50.0~25.0~20.0金屬擋塊--10212218
19天 0.75~1.08~50.0~25.0~20.0橡膠擋塊--20412218
8天 1.21.1~5.010~50.025.1~50.0~20.0橡膠擋塊--10212720
19天 1.21.1~5.010~50.025.1~50.0~20.0金屬擋塊--10212720
19天 1.21.1~5.010~50.025.1~50.0~20.0橡膠擋塊--20392720
19天 1.21.1~5.010~50.025.1~50.0~20.0金屬擋塊--20392720
8天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0橡膠擋塊--15293222
19天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0緩衝器--15293222
19天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0金屬擋塊--15293222
19天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0金屬擋塊M9N3215293222
19天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0橡膠擋塊--25493222
19天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0橡膠擋塊M9N3225493222
19天 1.71.1~5.012~50.025.1~50.020.1~30.0金屬擋塊--25493222
19天 31.1~5.016~50.025.1~50.030.1~40.0橡膠擋塊--20404632
19天 31.1~5.016~50.025.1~50.030.1~40.0橡膠擋塊--導桿部防鏽規格20404632
19天 31.1~5.016~50.025.1~50.030.1~40.0緩衝器--20404632
19天 31.1~5.016~50.025.1~50.030.1~40.0金屬擋塊--20404632
19天 31.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0橡膠擋塊--30564632
19天 31.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0金屬擋塊--30564632

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑台型 滑座材質 不鏽鋼 行程(範圍)(mm) ~30
環境 泛用 導引方式 線性滑軌型 孔口螺牙種類 M螺牙
開關導軌 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台平行度(μm) 20

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767