(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・前面固定部位和平台的一體化,達成前面、上面固定面的高精度、高剛性。
・可2排固定磁簧開關。
・軸方向配管。
・左右對稱形狀。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXJ8-20CSN
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 馬氏體不鏽鋼 | 行程(範圍)(mm) | ~30 |
---|---|---|---|---|---|
最大積載質量(範圍)(kg) | ~1.0 | 環境 | 泛用 | 導引方式 | 線性滑軌型 |
滑台尺寸高度(範圍)(mm) | ~20.0 | 孔口螺牙種類 | M螺牙 | 導線連接器 | 無 |
使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 訂製品規格 | 無 | 滑台平行度(μm) | 30 |
滑台氣壓缸 MXJ Series的型號MXJ8-20CSN頁面。
記載關於型號MXJ8-20CSN之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXJ4-5 |
MXJ4L-10 |
MXJ4L-10-M9BVL |
MXJ8-5 |
MXJ8L-10 |
MXJ8L-10PN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大積載質量 (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 種類 | 緩衝 | 調整選配 | 機能選配 | 開關導軌 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 0.1 | 4.5 | ~50.0 | ~25.0 | 標準型 | 橡膠緩衝墊 | 無調整器 | 無 | 有 | 內建磁鐵 | 無 | - | - | 5 | 42.5 | 20 | 9.5 | ||
19天 | 0.1 | 4.5 | ~50.0 | ~25.0 | 對稱型 | 橡膠緩衝墊 | 無調整器 | 無 | 有 | 內建磁鐵 | 無 | - | - | 10 | 42.5 | 20 | 9.5 | ||
19天 | 0.1 | 4.5 | ~50.0 | ~25.0 | 對稱型 | 橡膠緩衝墊 | 無調整器 | 無 | 有 | 內建磁鐵 | M9BV | 3 | 2 | 10 | 42.5 | 20 | 9.5 | ||
8天 | 0.35 | 8 | ~50.0 | 25.1~50.0 | 標準型 | 橡膠緩衝墊 | 無調整器 | 無 | 有 | 內建磁鐵 | 無 | - | - | 5 | 44.5 | 26 | 12.5 | ||
19天 | 0.35 | 8 | ~50.0 | 25.1~50.0 | 對稱型 | 橡膠緩衝墊 | 無調整器 | 無 | 有 | 內建磁鐵 | 無 | - | - | 10 | 44.5 | 26 | 12.5 | ||
19天 | 0.35 | 8 | ~50.0 | 25.1~50.0 | 對稱型 | 橡膠緩衝墊 | 無調整器 | 軸方向配管型 | 無 | 無磁鐵 | 無 | - | - | 10 | 44.5 | 26 | 12.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策