(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 MXW Series (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

滑台氣壓缸 MXW Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・採用線性導軌可對應長行程的滑台單元。
・無論任何行程的位置,都可保持相同的剛性。
・雙桿構造。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXW12-100B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXW12-100B
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 51~10041.1~5.012100.1~150.050.1~75.030.1~40.0M螺牙附2個緩衝器--1001035835

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
導引方式 線性滑軌型 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台表面處理 硬質陽極處理

滑台氣壓缸 MXW Series的型號MXW12-100B頁面。
記載關於型號MXW12-100B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXW12-100
MXW12-150B-M9BL
MXW12-50B-M9BW
MXW12-75
MXW12-75-M9BL-X11
MXW16-100B
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 51~10041.1~5.012100.1~150.050.1~75.030.1~40.0M螺牙標準(附優力膠阻尼器)--1001035835
19天 101~25041.1~5.012100.1~150.050.1~75.030.1~40.0M螺牙附2個緩衝器M9B321501035835
19天 31~5041.1~5.012100.1~150.050.1~75.030.1~40.0M螺牙附2個緩衝器M9BW0.52501035835
19天 51~10041.1~5.012100.1~150.050.1~75.030.1~40.0M螺牙標準(附優力膠阻尼器)--751035835
19天 51~10041.1~5.012100.1~150.050.1~75.030.1~40.0M螺牙標準(附優力膠阻尼器)M9B32調整螺栓長規格(調整範圍:15mm)751035835
19天 51~10075.1~10.016100.1~150.050.1~75.040.1~50.0M螺牙附2個緩衝器--1001257443

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767