(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・導軌部與氣壓缸並列構造的薄型・輕巧滑台氣壓缸。
・簡潔的外觀。
・行程調整標準裝置。
・可安裝磁簧開關。
・工作物安裝用螺牙孔的強化。
・安裝・拆下的再現性。
・自由度高的配管方法。
・高剛性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXF12-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 鋁合金 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) | 25.1~50.0 | 導引方式 | 交叉滾柱導引型 | 孔口螺牙種類 | M螺牙 |
緩衝 | 兩端橡膠緩衝墊 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 訂製品規格 | 無 | 滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
薄型滑台氣壓缸 MXF Series的型號MXF12-20頁面。
記載關於型號MXF12-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXF16-30 |
MXF16-75 |
MXF16-75-M9BW |
MXF8-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 20.1~30.0 | 無 | - | - | 30 | 83 | 41.5 | 21 | ||
8天 | 51~100 | 2 | 1.1~5.0 | 16 | 150.1~200.0 | 20.1~30.0 | 無 | - | - | 75 | 159 | 41.5 | 21 | ||
19天 | 51~100 | 2 | 1.1~5.0 | 16 | 150.1~200.0 | 20.1~30.0 | M9BW | 0.5 | 2 | 75 | 159 | 41.5 | 21 | ||
19天 | ~30 | 0.6 | ~1.0 | 8 | 50.1~100.0 | ~20.0 | 無 | - | - | 30 | 69 | 31 | 16 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策