(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型滑台氣壓缸 MXF Series (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

薄型滑台氣壓缸 MXF Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・導軌部與氣壓缸並列構造的薄型・輕巧滑台氣壓缸。
・簡潔的外觀。
・行程調整標準裝置。
・可安裝磁簧開關。
・工作物安裝用螺牙孔的強化。
・安裝・拆下的再現性。
・自由度高的配管方法。
・高剛性。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXF8-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXF8-30
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~300.6~1.0850.1~100.0~20.0--30693116

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 25.1~50.0 導引方式 交叉滾柱導引型 孔口螺牙種類 M螺牙
緩衝 兩端橡膠緩衝墊 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 訂製品規格 滑台表面處理 硬質陽極處理

薄型滑台氣壓缸 MXF Series的型號MXF8-30頁面。
記載關於型號MXF8-30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXF12-20
MXF16-30
MXF16-75
MXF16-75-M9BW
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~301~1.01250.1~100.0~20.0--20653518.5
19天 ~3021.1~5.01650.1~100.020.1~30.0--308341.521
8天 51~10021.1~5.016150.1~200.020.1~30.0--7515941.521
19天 51~10021.1~5.016150.1~200.020.1~30.0M9BW0.527515941.521

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767