(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 MXQ Series (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

滑台氣壓缸 MXQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・導軌跟滑台一體化
・採用循環式直線導軌,故剛性高、精度高。
・精密組裝用氣動滑台。
・將對稱安裝型標準化。
・本體側面溝槽可設置磁簧開關。
・豐富的選配種類。
・耐負載性提高。
・端板部強度提高。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXQ16L-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXQ16L-40
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
種類 孔口螺牙種類 調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
19天 31~5041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--4098493745

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 不鏽鋼 環境 泛用
導引方式 線性滑軌型 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台表面處理 鍍無電解鎳

滑台氣壓缸 MXQ Series的型號MXQ16L-40頁面。
記載關於型號MXQ16L-40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXQ12-20
MXQ12-20AS
MXQ12-30
MXQ16L-50
MXQ16L-75
MXQ16L-75A-M9NL
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
種類 孔口螺牙種類 調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--2067393030
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙前進端橡膠擋塊標準--2067393030
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--3077393035
19天 31~5041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--50114493750
19天 51~10041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--75146493765
19天 51~10041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙兩端橡膠擋塊標準M9N3275146493765

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767