(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 MXQ Series

滑台氣壓缸 MXQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・導軌跟滑台一體化
・採用循環式直線導軌,故剛性高、精度高。
・精密組裝用氣動滑台。
・將對稱安裝型標準化。
・本體側面溝槽可設置磁簧開關。
・豐富的選配種類。
・耐負載性提高。
・端板部強度提高。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXQ6-10
MXQ6-20
MXQ6-30
MXQ6-30AS
MXQ6-40
MXQ6-50
MXQ6L-10
MXQ6L-20A-A93S
MXQ8-10
MXQ8-20
MXQ8-20CS-M9N
MXQ8-30
MXQ8-30A-M9BL
MXQ8-40
MXQ8-50
MXQ8-75
MXQ8L-10
MXQ8L-20
MXQ8L-30
MXQ8L-40
MXQ8L-40AS-A93
MXQ8L-75
MXQ12-10
MXQ12-20
MXQ12-20AS
MXQ12-30
MXQ12-30A
MXQ12-30A-M9BL
MXQ12-30AS-M9BZ
MXQ12-40
MXQ12-50BS-M9NW
MXQ12-75
MXQ12-100
MXQ12-100A-M9NW
MXQ12L-10
MXQ12L-10CS-M9BLS
MXQ12L-20
MXQ12L-30
MXQ12L-30CS-X17
MXQ12L-40
MXQ12L-50BS-M9NW
MXQ12L-100BS-M9BZ
MXQ16-10
MXQ16-20
MXQ16-30
MXQ16-40
MXQ16-50
MXQ16-75
MXQ16-100
MXQ16-125
MXQ16L-30
MXQ16L-40
MXQ16L-50
MXQ16L-75
MXQ16L-75A-M9NL
MXQ16L-100
MXQ16L-125
MXQ20-30
MXQ20-30BSAT
MXQ20-40
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
種類 孔口螺牙種類 調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
19天 ~300.6~1.06~50.025.1~50.0~20.0標準型M螺牙無調整器標準--1042272025
8天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型M螺牙無調整器標準--2052272030
8天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型M螺牙無調整器標準--3062272035
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型M螺牙前進端橡膠擋塊標準--3062272035
19天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型M螺牙無調整器標準--4080272040
19天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型M螺牙無調整器標準--5090272045
19天 ~300.6~1.06~50.025.1~50.0~20.0對稱型M螺牙無調整器標準--1042272025
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0對稱型M螺牙兩端橡膠擋塊標準A930.512052272030
8天 ~301~1.08~50.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--1046322325
8天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--2056322330
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙前進端金屬擋塊標準M9N0.522056322330
8天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--3070322335
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙兩端橡膠擋塊標準M9B323070322335
19天 31~501~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--4084322340
19天 31~501~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--50109322355
19天 51~1001~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--75135322365
19天 ~301~1.08~50.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--1046322325
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--2056322330
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--3070322335
19天 31~501~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--4084322340
19天 31~501~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙前進端橡膠擋塊標準A930.524084322340
19天 51~1001~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--75135322365
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--1067393030
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--2067393030
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙前進端橡膠擋塊標準--2067393030
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--3077393035
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙兩端橡膠擋塊標準--3077393035
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙兩端橡膠擋塊標準M9B323077393035
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙前進端橡膠擋塊標準M9B523077393035
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--4094393040
19天 31~5021.1~5.012100.1~150.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙前進端減震器標準M9NW0.5250104393045
19天 51~10021.1~5.012100.1~150.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--75148393065
19天 51~10021.1~5.012150.1~200.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙無調整器標準--100173393075
19天 51~10021.1~5.012150.1~200.025.1~50.020.1~30.0標準型M螺牙兩端橡膠擋塊標準M9NW0.52100173393075
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--1067393030
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙前進端金屬擋塊標準M9B311067393030
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--2067393030
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--3077393035
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙前進端金屬擋塊標準--金屬止動螺栓熱處理規格(調整範圍:15mm)3077393035
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙無調整器標準--4094393040
19天 31~5021.1~5.012100.1~150.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙前進端減震器標準M9NW0.5250104393045
19天 51~10021.1~5.012150.1~200.025.1~50.020.1~30.0對稱型M螺牙前進端減震器標準M9B52100173393075
19天 ~3041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--1078493735
19天 ~3041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--2078493735
19天 ~3041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--3088493740
19天 31~5041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--4098493745
19天 31~5041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--50114493750
19天 51~10041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--75146493765
19天 51~10041.1~5.016150.1~200.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--100189493780
19天 101~25041.1~5.016200.1~300.025.1~50.030.1~40.0標準型M螺牙無調整器標準--125214493795
19天 ~3041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--3088493740
19天 31~5041.1~5.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--4098493745
19天 31~5041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--50114493750
19天 51~10041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--75146493765
19天 51~10041.1~5.016100.1~150.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙兩端橡膠擋塊標準M9N3275146493765
19天 51~10041.1~5.016150.1~200.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--100189493780
19天 101~25041.1~5.016200.1~300.025.1~50.030.1~40.0對稱型M螺牙無調整器標準--125214493795
19天 ~3065.1~10.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0標準型Rc無調整器標準--3094604640
19天 ~3065.1~10.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0標準型Rc前進端減震器+後退端橡膠擋塊標準--3094604640
19天 31~5065.1~10.020100.1~150.050.1~75.040.1~50.0標準型Rc無調整器標準--40104604645

Loading...

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 不鏽鋼 環境 泛用
導引方式 線性滑軌型 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767