MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
空壓機器
氣壓缸・旋轉致動器・卡盤
氣壓式滑件
滑台氣壓缸 低推力高剛性型/MXQ□B Series
篩選條件
清除全部選項
行程(範圍)(mm)
~30
31~50
顯示選項
最大積載質量(kg)
1
4
最大積載質量(範圍)(kg)
~1.0
1.1~5.0
氣壓缸內徑(φ)
6
16
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm)
25.1~50.0
50.1~75.0
顯示選項
滑台尺寸高度(範圍)(mm)
~20.0
30.1~40.0
顯示選項
調整選配
兩端附阻尼金屬擋塊
前進端橡膠擋塊
磁簧開關
M9BW
無
導線長度(m)
0.5
開關數
2
行程(mm)
20
40
滑台尺寸 長度(mm)
104
123
滑台尺寸 寬度(mm)
32
60
滑台尺寸 高度
20
37
類型
MXQ□B
CAD
2D
3D
出貨日
全選
19天以内
SMC
滑台氣壓缸 低推力高剛性型/MXQ□B Series
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄