(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 兩側配管型/MXQ□A Series (型號表)

SMC MXQ TYPE

滑台氣壓缸 兩側配管型/MXQ□A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・容許運動能量向上。
・考量功能、維修的滑台形狀。
・安裝和既有品MXQ Series相同。
・豐富的行程調整器(選配)。
・滑台的「全長縮短型」設定。
・較既有品全高低減10%。
・產品質量削減22%。
・兩側設有配管孔、 磁簧開關配線。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXQ20A-150ZG-M9BZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXQ20A-150ZG-M9BZ
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~25065.1~10.020300.1~50.1~75.040.1~50.0兩端緩衝器(RJ)M9B521503166043

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 不鏽鋼 環境 泛用
導引方式 線性滑軌型 孔口螺牙種類 M螺牙 規格 內建磁鐵
導線連接器 使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 訂製品規格

滑台氣壓缸 兩側配管型/MXQ□A Series的型號MXQ20A-150ZG-M9BZ頁面。
記載關於型號MXQ20A-150ZG-M9BZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXQ12A-20Z
MXQ12A-30Z
MXQ12A-40ZH
MXQ20A-150ZH3
MXQ20A-20Z
MXQ20A-20ZC
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.020.1~30.0無調整器--20924027
19天 ~3021.1~5.012100.1~150.025.1~50.020.1~30.0無調整器--301024027
19天 31~501.51.1~5.012100.1~150.025.1~50.020.1~30.0前進端緩衝器(RJ)--401204027
19天 101~25065.1~10.020300.1~50.1~75.040.1~50.0前進端緩衝器(RJ)軸方向配管--1503166043
19天 ~3065.1~10.020100.1~150.050.1~75.040.1~50.0無調整器--201236043
19天 ~3065.1~10.020100.1~150.050.1~75.040.1~50.0後退端附阻尼金屬擋塊--201236043

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767