(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・容許運動能量向上。
・考量功能、維修的滑台形狀。
・安裝和既有品MXQ Series相同。
・豐富的行程調整器(選配)。
・滑台的「全長縮短型」設定。
・較既有品全高低減10%。
・產品質量削減22%。
・兩側設有配管孔、 磁簧開關配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXQ12A-100ZG-M9BZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 不鏽鋼 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 線性滑軌型 | 孔口螺牙種類 | M螺牙 | 規格 | 內建磁鐵 |
導線連接器 | 無 | 使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 訂製品規格 | 無 |
滑台氣壓缸 兩側配管型/MXQ□A Series的型號MXQ12A-100ZG-M9BZ頁面。
記載關於型號MXQ12A-100ZG-M9BZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXQ12A-100Z |
MXQ12A-10Z |
MXQ12A-20Z |
MXQ12A-30Z |
MXQ12A-40ZH |
MXQ12A-50Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 調整選配 | 機能選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 51~100 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 150.1~200.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 無調整器 | 無 | 無 | - | - | 100 | 199 | 40 | 27 | ||
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 無調整器 | 無 | 無 | - | - | 10 | 82 | 40 | 27 | ||
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 無調整器 | 無 | 無 | - | - | 20 | 92 | 40 | 27 | ||
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 無調整器 | 無 | 無 | - | - | 30 | 102 | 40 | 27 | ||
19天 | 31~50 | 1.5 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 前進端緩衝器(RJ) | 無 | 無 | - | - | 40 | 120 | 40 | 27 | ||
19天 | 31~50 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 無調整器 | 無 | 無 | - | - | 50 | 130 | 40 | 27 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策