(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・輕巧一體化的工作台和氣壓缸
・適用於精密組裝的滑台氣壓缸
・工件的固定重現性提高
・本體側面溝槽可設置磁簧開關
・可使用縱軸固定
・雙桿型構造
・豐富的選配群。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXS16-10AS-A93VL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MXS16-10AS-A93VL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 調整選配 | 機能選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | ~30 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝墊 | 前進端調整器 | 標準 | A93V | 3 | 2 | 無 | 10 | 76 | 62 | 40 |
Loading...
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 鋁合金 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 交叉滾柱導引型 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
滑台氣壓缸 MXS Series的型號MXS16-10AS-A93VL頁面。
記載關於型號MXS16-10AS-A93VL之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXS12-10AS |
MXS12-20 |
MXS12-20AS-M9NL |
MXS16-10AS-M9BL |
MXS16-125 |
MXS16-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 調整選配 | 機能選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝墊 | 前進端調整器 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 10 | 71 | 50 | 32 | ||
8天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝 | 無 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 20 | 71 | 50 | 32 | ||
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝墊 | 前進端調整器 | 標準 | M9N | 3 | 2 | 無 | 20 | 71 | 50 | 32 | ||
19天 | ~30 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝墊 | 前進端調整器 | 標準 | M9B | 3 | 2 | 無 | 10 | 76 | 62 | 40 | ||
8天 | 101~250 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 200.1~300.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝 | 無 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 125 | 249 | 62 | 40 | ||
8天 | ~30 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 橡膠緩衝 | 無 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 20 | 76 | 62 | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策