(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滑台氣壓缸 MXS Series

滑台氣壓缸 MXS Series

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・輕巧一體化的工作台和氣壓缸
・適用於精密組裝的滑台氣壓缸
・工件的固定重現性提高
・本體側面溝槽可設置磁簧開關
・可使用縱軸固定
・雙桿型構造
・豐富的選配群。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXS6-10
MXS6-10A
MXS6-10AS-A93L
MXS6-20
MXS6-20-A93
MXS6-20-M9N
MXS6-20A-A93
MXS6-20A-A93L
MXS6-20AS
MXS6-20ASP
MXS6-30
MXS6-30-A93VL
MXS6-30A
MXS6-30A-A93
MXS6-30A-M9BZ
MXS6-40
MXS6-40A-A93
MXS6-50
MXS6-50A-M9N
MXS6-50ASP
MXS8-10
MXS8-10A-A93L
MXS8-20
MXS8-20AS
MXS8-20AS-M9BL
MXS8-20AS-M9BVL
MXS8-20AS-M9BZ
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-50A-M9BL-X11
MXS8-50A-M9BZ
MXS8-75
MXS8-75B-M9N
MXS12-10
MXS12-10AS
MXS12-20
MXS12-20AS-M9NL
MXS12-20BS-A93
MXS12-30
MXS12-30A-M9B
MXS12-30A-M9BL
MXS12-30AS-M9NV
MXS12-30B-A93L
MXS12-40
MXS12-40A-M9BL
MXS12-40B-A93-X42
MXS12-40B-M9BZ
MXS12-40B-X42
MXS12-50
MXS12-50BS-A93
MXS12-75
MXS12-75A-M9N
MXS12-75B-M9BL
MXS12-75B-M9BS
MXS12-100
MXS12-100B-M9N
MXS16-10
MXS16-10AS-A93VL
MXS16-10AS-M9BL
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
8天 ~300.6~1.06~50.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝標準--10423220
39天 ~300.6~1.06~50.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝兩端調整器標準--10423220
19天 ~300.6~1.06~50.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準A933210423220
8天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝標準--20523220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器標準A930.5220523220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器標準M9N0.5220523220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準A930.5220523220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準A933220523220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準--20523220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器軸方向配管型--20523220
8天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝標準--30623220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器標準A93V3230623220
39天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝兩端調整器標準--30623220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準A930.5230623220
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B5230623220
8天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝標準--40843220
19天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準A930.5240843220
8天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝標準--501003220
19天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9N0.52501003220
19天 31~500.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器軸方向配管型--501003220
8天 ~301~1.08~50.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝標準--10494024
19天 ~301~1.08~50.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準A933210494024
8天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝標準--20544024
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準--20544024
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9B3220544024
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9BV3220544024
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9B5220544024
8天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝標準--30654024
8天 31~501~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝標準--40834024
8天 31~501~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝標準--501014024
19天 31~501~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B32調整螺栓長規格(調整範圍:15mm)501014024
19天 31~501~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B52501014024
8天 51~1001~1.08150.1~200.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝標準--751514024
19天 51~1001~1.08150.1~200.025.1~50.020.1~30.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準M9N0.52751514024
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--10715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準--10715032
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--20715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9N3220715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器前進端減震器標準A930.5220715032
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--30715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B0.5230715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B3230715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9NV0.5230715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準A933230715032
8天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--40835032
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B3240835032
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準A930.52導桿部防鏽規格40835032
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準M9B5240835032
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準--導桿部防鏽規格40835032
8天 31~5021.1~5.012100.1~150.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--501035032
19天 31~5021.1~5.012100.1~150.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器前進端減震器標準A930.52501035032
8天 51~10021.1~5.012100.1~150.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--751495032
19天 51~10021.1~5.012100.1~150.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9N0.52751495032
19天 51~10021.1~5.012100.1~150.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準M9B32751495032
19天 51~10021.1~5.012100.1~150.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準M9B0.51751495032
8天 51~10021.1~5.012200.1~300.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--1002035032
19天 51~10021.1~5.012200.1~300.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準M9N0.521002035032
8天 ~3041.1~5.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--10766240
19天 ~3041.1~5.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準A93V3210766240
19天 ~3041.1~5.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9B3210766240

Loading...

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
導引方式 交叉滾柱導引型 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台表面處理 硬質陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767