(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製附法蘭鑽孔襯套 DIN 172

鋼製附法蘭鑽孔襯套 DIN 172

例如,本產品可用作鑽孔治具等的導件,有助於提高可重複性。
本定位襯套經過硬化和拋光處理,可用於鑽頭/旋轉軸等。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。詳情請見產品標準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23112.0020
23112.0021
23112.0022
23112.0023
23112.0024
23112.0025
23112.0030
23112.0031
23112.0032
23112.0033
23112.0034
23112.0035
23112.0036
23112.0037
23112.0038
23112.0040
23112.0041
23112.0042
23112.0043
23112.0044
23112.0045
23112.0046
23112.0047
23112.0048
23112.0050
23112.0051
23112.0052
23112.0053
23112.0054
23112.0055
23112.0056
23112.0057
23112.0058
23112.0060
23112.0061
23112.0062
23112.0063
23112.0064
23112.0065
23112.0066
23112.0067
23112.0068
23112.0070
23112.0071
23112.0072
23112.0073
23112.0074
23112.0075
23112.0076
23112.0077
23112.0078
23112.0080
23112.0081
23112.0082
23112.0083
23112.0084
23112.0085
23112.0086
23112.0087
23112.0088
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
11天~ 10
8天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務