(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

井上 MOLTOFILTER MF-20 黑 5tx1000x1000 修飾切割

INOAC SHEETS

井上 MOLTOFILTER MF-20 黑 5tx1000x1000 修飾切割

【特長】
・具有優異的過濾性能、透氣性、耐藥品性和清洗再生。
【用途】
・空調過濾器、水處理過濾器、空氣清淨機過濾器等。
【產品規格】
・厚度(mm):5
・顏色:黑
・長度(mm):1000
・寬度(mm):1000
・使用溫度範圍(℃):-20~70
・密度:30kg/[[M3]]
・密度(kg/[[M3]]):34
・JAN代碼:4905564808818
・TRUSCO代碼:836-3152
・重量:150g
【材質/加工】
・發泡優力膠

(i)請注意

  • 若接觸到紫外線會變黃。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MF-20-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MF-20-5
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

井上 MOLTOFILTER MF-20 黑 5tx1000x1000 修飾切割的型號MF-20-5頁面。
記載關於型號MF-20-5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767