(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRUSCO 波浪狀加工優力膠海綿墊 低反彈型 厚度40 500×500mm

TRUSCO SHEETS

TRUSCO 波浪狀加工優力膠海綿墊 低反彈型 厚度40 500×500mm

【特色】
・經過波浪狀加工,最適合作為緩衝材。
・可裁切成任意尺寸使用。
・低反彈優力膠可確實包覆以吸收衝擊。
【用途】
・可作為工具箱等的緩衝材。
【產品規格】
・厚度(mm):40
・長度(mm):500
・寬度(mm):500
・種類:低反彈型
・使用溫度範圍:10~70℃
・JAN:4989999447118
・TRUSCO代碼:837-1282
・重量:400g
【材質/加工】
・發泡優力膠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TWEGR-4050

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TWEGR-4050
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

TRUSCO 波浪狀加工優力膠海綿墊 低反彈型 厚度40 500×500mm的型號TWEGR-4050頁面。
記載關於型號TWEGR-4050之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767