(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRUSCO 優力膠海綿墊 防靜電型 厚度20 500×500mm 襯墊用

TRUSCO SHEETS

TRUSCO 優力膠海綿墊 防靜電型 厚度20 500×500mm 襯墊用

【特色】
・可疊合使用。
・可裁切成任意尺寸使用。
・材質為具備防靜電特性的發泡優力膠,最適合用於保存精密儀器或電子零件。
・吸震性佳,重量輕。
【用途】
・可作為工具箱等的緩衝材。
【產品規格】
・厚度(mm):20
・長度(mm):500
・寬度(mm):500
・種類:防靜電型
・使用溫度範圍:10~70℃
・防靜電特性(3.8×10的10次方 ※僅防靜電型)
・JAN:4989999447064
・TRUSCO代碼:837-1277
・重量:150g
【材質/加工】
・發泡優力膠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TEAS-2050

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TEAS-2050
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

TRUSCO 優力膠海綿墊 防靜電型 厚度20 500×500mm 襯墊用的型號TEAS-2050頁面。
記載關於型號TEAS-2050之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767