(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

扭矩握把附螺絲及螺帽

扭矩握把附螺絲及螺帽

[特長]
· 此款握把具有扭矩限制機構,因此扭矩不會超過規定值。
· 若超出規定扭矩時,此機構將會脫離。鬆開的扭矩則無限制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
24710.0020
24710.0022
24710.0024
24710.0026
24710.0030
24710.0032
24710.0040
24710.0042
24710.0050
24710.0052
24710.0060
24710.0062
24710.0300
24710.0301
24710.0302
24710.0303
24710.0304
24710.0305
24710.0306
24710.0307
24710.0308
24710.0309
24710.0400
24710.0401
24710.0402
24710.0403
24710.0404
24710.0405
24710.0406
24710.0407
24710.0408
24710.0409
24710.0500
24710.0501
24710.0502
24710.0503
24710.0504
24710.0505
24710.0506
24710.0507
24710.0508
24710.0509
24710.0600
24710.0601
24710.0602
24710.0603
24710.0604
24710.0605
24710.0606
24710.0607
24710.0608
24710.0609
24710.0700
24710.0701
24710.0702
24710.0703
24710.0704
24710.0705
24710.0706
24710.0707
型號相關數量折扣標準
出貨日
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
8天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
10天~
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引