(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

波紋管聯軸器 / 軸套夾緊 / 波紋管:不鏽鋼 / 本體:鋁、鋼 / BKL

波紋管聯軸器 / 軸套夾緊 / 波紋管:不鏽鋼 / 本體:鋁、鋼 / BKL

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

設計
· 具有兩個夾緊軸套,以高同心度安裝到柔性波紋管上
· 可承受高達1.5倍額定扭矩的短暫過載

材質
· 波紋管:高級不鏽鋼製
· 軸套:
80系列以下–鋁製,可選擇鋼製
150系列以上–鋼製

溫度範圍
· -30 °C~+100 °C(-22 °F~+212 °F)

特長
· 可輕鬆安裝
· 輕量且低轉動慣量

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BKL/30/[10-32/1]/[10-32/1]
BKL/60/[14-35/1]/[14-35/1]
BKL/150/[19-42/1]/[19-42/1]
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
全長W
(mm)
本體材質 容許扭矩
(N・m)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
30天~ 20.01~50.0010 ~ 3210 ~ 3256681510.00012
30天~ 50.01~100.0014 ~ 3514 ~ 356679401.50.0003
30天~ 100~500未満19 ~ 4219 ~ 4282928520.0018

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 風箱型 容許偏心(mm) 0.2 容許偏角(deg) 1
風箱部材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767