(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
MK2/5/25/[3-7/1]/[3-7/1] |
MK2/5/28/[3-7/1]/[3-7/1] |
MK2/5/31/[3-7/1]/[3-7/1] |
MK2/10/27/[3-7/1]/[3-7/1] |
MK2/10/30/[3-7/1]/[3-7/1] |
MK2/10/33/[3-7/1]/[3-7/1] |
MK2/15/30/[3-8/1]/[3-8/1] |
MK2/15/35/[3-8/1]/[3-8/1] |
MK2/20/35/[3-12/1]/[3-12/1] |
MK2/20/40/[3-12/1]/[3-12/1] |
MK2/20/44/[3-12/1]/[3-12/1] |
MK2/45/46/[5-16/1]/[5-16/1] |
MK2/45/54/[5-16/1]/[5-16/1] |
MK2/100/50/[5-24/1]/[5-24/1] |
MK2/100/60/[5-24/1]/[5-24/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 15 | 25 | 0.43 | 0.15 | 1 | 0.4 | 0.0026 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 15 | 28 | 0.43 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0028 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 15 | 31 | 0.43 | 0.25 | 2 | 0.6 | 0.003 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 15 | 27 | 0.43 | 0.15 | 1 | 0.4 | 0.003 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 15 | 30 | 0.43 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0034 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 15 | 33 | 0.43 | 0.25 | 2 | 0.6 | 0.0034 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 19 | 30 | 0.85 | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.0085 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 19 | 35 | 0.85 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0095 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 25 | 35 | 2.3 | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.025 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 25 | 40 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.027 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 25 | 44 | 2.3 | 0.25 | 2 | 0.7 | 0.029 | ||
24天~ | 3.01~5.00 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 32 | 46 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | ||
24天~ | 3.01~5.00 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 32 | 54 | 4 | 0.25 | 2 | 1 | 0.108 | ||
24天~ | 10.01~20.00 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 40 | 50 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.16 | ||
24天~ | 10.01~20.00 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 40 | 60 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.205 |
Loading...
型式 | 風箱型 | 本體材質 | 鋁 | 風箱部材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策