(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
MK1/0.5/14/[1-3/1]/[1-3/1] |
MK1/1/20/[1-5/1]/[1-5/1] |
MK1/5/20/[3-9/1]/[3-9/1] |
MK1/5/23/[3-9/1]/[3-9/1] |
MK1/5/26/[3-9/1]/[3-9/1] |
MK1/10/22/[3-9/1]/[3-9/1] |
MK1/10/25/[3-9/1]/[3-9/1] |
MK1/10/28/[3-9/1]/[3-9/1] |
MK1/15/24/[3-12/1]/[3-12/1] |
MK1/15/29/[3-12/1]/[3-12/1] |
MK1/20/26/[3-16/1]/[3-16/1] |
MK1/20/31/[3-16/1]/[3-16/1] |
MK1/20/35/[3-16/1]/[3-16/1] |
MK1/45/37/[6-22/1]/[6-22/1] |
MK1/45/45/[6-22/1]/[6-22/1] |
MK1/100/43/[6-28/1]/[6-28/1] |
MK1/100/53/[6-28/1]/[6-28/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 風箱部材質 | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 0.05~1.00 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 6.5 | 14 | 0.35 | 0.1 | 1 | 其他 | 0.4 | 0.0001 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 10 | 20 | 0.75 | 0.15 | 1 | 不鏽鋼 | 0.4 | 0.0004 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 20 | 1.3 | 0.15 | 1 | 不鏽鋼 | 0.4 | 0.0011 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 23 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.5 | 0.0012 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 26 | 1.3 | 0.25 | 2 | 不鏽鋼 | 0.6 | 0.0013 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 22 | 1.3 | 0.15 | 1 | 不鏽鋼 | 0.4 | 0.0013 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 25 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.5 | 0.0018 | ||
24天~ | 0.05~1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 28 | 1.3 | 0.25 | 2 | 不鏽鋼 | 0.6 | 0.002 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 19 | 24 | 1.3 | 0.15 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.5 | 0.0047 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 19 | 29 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.7 | 0.0055 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 25 | 26 | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.5 | 0.015 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 25 | 31 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.6 | 0.018 | ||
24天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 25 | 35 | 2.5 | 0.25 | 2 | 不鏽鋼 | 0.7 | 0.02 | ||
24天~ | 3.01~5.00 | 6 ~ 22 | 6 ~ 22 | 32 | 37 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 不鏽鋼 | 0.7 | 0.065 | ||
24天~ | 3.01~5.00 | 6 ~ 22 | 6 ~ 22 | 32 | 45 | 3.5 | 0.25 | 2 | 不鏽鋼 | 1 | 0.07 | ||
24天~ | 10.01~20.00 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 40 | 43 | 4 | 0.2 | 1.5 | 不鏽鋼 | 1 | 0.18 | ||
24天~ | 10.01~20.00 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 40 | 53 | 4 | 0.3 | 2 | 不鏽鋼 | 1.2 | 0.22 |
Loading...
型式 | 風箱型 | 本體材質 | 鋁 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策