(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
EKL/2/A/[3-8/1]/[3-8/1] |
EKL/5/A/[4-12/1]/[4-12/1] |
EKL/10/A/[4-16/1]/[4-16/1] |
EKL/20/A/[8-25/1]/[8-25/1] |
EKL/60/A/[12-32/1]/[12-32/1] |
EKL/150/A/[19-36/1]/[19-36/1] |
EKL/300/A/[20-45/1]/[20-45/1] |
EKL/450/A/[28-60/1]/[28-60/1] |
EKL/800/A/[35-80/1]/[35-80/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20天~ | 1.01~3.00 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 16 | 20 | 鋁 | 0.6 | 15000 | 0.0000003 | ||
20天~ | 5.01~10.00 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 25 | 26 | 鋁 | 2 | 15000 | 0.000002 | ||
20天~ | 10.01~20.00 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 32 | 32 | 鋁 | 4 | 13000 | 0.000003 | ||
20天~ | 10.01~20.00 | 8 ~ 25 | 8 ~ 25 | 42 | 50 | 鋁 | 8 | 12500 | 0.00001 | ||
20天~ | 50.01~100.00 | 12 ~ 32 | 12 ~ 32 | 56 | 58 | 鋁 | 15 | 11000 | 0.00004 | ||
20天~ | 100~500未満 | 19 ~ 36 | 19 ~ 36 | 66.5 | 62 | 鋁 | 35 | 10000 | 0.00008 | ||
20天~ | 100~500未満 | 20 ~ 45 | 20 ~ 45 | 82 | 86 | 鋁 | 70 | 9000 | 0.0003 | ||
20天~ | 500~1000未滿 | 28 ~ 60 | 28 ~ 60 | 102 | 94 | 鋁 | 120 | 8000 | 0.00066 | ||
20天~ | 500~1000未滿 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 136.5 | 123 | 鋼 | 290 | 4000 | 0.0008 |
Loading...
型式 | 爪型 | 緩衝部材質 | 優力膠-1 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策