(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾爪聯軸器 / 軸套夾緊 / 夾爪片:PU / 本體:鋁、鋼 / EK2

夾爪聯軸器 / 軸套夾緊 / 夾爪片:PU / 本體:鋁、鋼 / EK2

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

設計
· 具有兩個高同心度加工軸套,附彎曲鉗口,兩側各一個夾持螺絲

材質
· 軸套:
450系列下–高強度鋁製
800系列以上–鋼製
· 彈性體嵌入裝置:耐磨型熱穩定TPU

溫度範圍
· 依彈性體嵌入裝置而定

特長
· 容易安裝
· 高同心度
· 減振

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EK1/9500/A/[50-170/1]/[50-170/1]
EK2/20/A/[8-25/1]/[8-25/1]
EK2/60/A/[12-32/1]/[12-32/1]
EK2/150/A/[19-36/1]/[19-36/1]
EK2/300/A/[20-45/1]/[20-45/1]
EK2/450/A/[28-60/1]/[28-60/1]
EK2/800/A/[35-80/1]/[35-80/1]
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
全長W
(mm)
本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
緩衝部材質 慣性力矩
(kg・m2)
20天~ -50 ~ 17050 ~ 170-------
20天~ 10.01~20.008 ~ 258 ~ 2542663412500優力膠-10.000016
20天~ 50.01~100.0012 ~ 3212 ~ 32567812011000優力膠-10.00005
20天~ 100~500未満19 ~ 3619 ~ 3666.59032010000優力膠-10.00013
20天~ 100~500未満20 ~ 4520 ~ 45821146509000優力膠-10.0004
20天~ 500~1000未滿28 ~ 6028 ~ 6010212610608000優力膠-10.0009
20天~ 500~1000未滿35 ~ 8035 ~ 80136.516219004000優力膠-10.00095

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767