(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
EK1/2/A/[3-9/1]/[3-9/1] |
EK1/5/A/[6-15/1]/[6-15/1] |
EK1/10/A/[6-18/1]/[6-18/1] |
EK1/20/A/[8-25/1]/[8-25/1] |
EK1/60/A/[12-32/1]/[12-32/1] |
EK1/150/A/[19-38/1]/[19-38/1] |
EK1/2500/A/[30-95/1]/[30-95/1] |
EK1/300/A/[20-45/1]/[20-45/1] |
EK1/4500/A/[40-130/1]/[40-130/1] |
EK1/450/A/[28-60/1]/[28-60/1] |
EK1/800/A/[32-80/1]/[32-80/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 本體材質 | 最高回轉數 (r/min) | 緩衝部材質 | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20天~ | 1.01~3.00 | 3 | 3 ~ 9 | 15 | 20 | 鋁 | 15000 | 優力膠-1 | 0.0000001 | ||
20天~ | 5.01~10.00 | 4 | 6 ~ 15 | 25 | 34 | 鋁 | 15000 | 優力膠-1 | 0.000001 | ||
20天~ | 10.01~20.00 | 6 | 6 ~ 18 | 32 | 35 | 鋁 | 13000 | 優力膠-1 | 0.000003 | ||
20天~ | 10.01~20.00 | 7 | 8 ~ 25 | 42 | 66 | 鋁 | 12500 | 優力膠-1 | 0.00002 | ||
20天~ | 50.01~100.00 | 9 | 12 ~ 32 | 56 | 78 | 鋁 | 11000 | 優力膠-1 | 0.00006 | ||
20天~ | 100~500未満 | 14 | 19 ~ 38 | 66.5 | 90 | 鋁 | 10000 | 優力膠-1 | 0.0001 | ||
20天~ | - | 30 ~ 95 | 30 ~ 95 | - | - | - | - | - | - | ||
20天~ | 100~500未満 | 16 | 20 ~ 45 | 82 | 114 | 鋁 | 9000 | 優力膠-1 | 0.0004 | ||
20天~ | - | 40 ~ 130 | 40 ~ 130 | - | - | - | - | - | - | ||
20天~ | 500~1000未滿 | 22 | 28 ~ 60 | 102 | 126 | 鋁 | 8000 | 優力膠-1 | 0.0011 | ||
20天~ | 500~1000未滿 | 29 | 32 ~ 80 | 136.5 | 162 | 鋼 | 4000 | 優力膠-1 | 0.012 |
Loading...
型式 | 爪型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策