(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

密封墊圈(螺帽部使用類型)【包裝數為1~500】

密封墊圈(螺帽部使用類型)

【特長】
・具有出色的防漏功能。
・耐油性、耐熱性、耐候性優良。
・可重複使用(2~3次)。
・作業性優異。
・所接觸的對象表面容易加工。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SUS WCS-4
SUS WCS-5
SUS WCS-6
SUS WCS-8
SUS WCS-10
SUS WCS-12
SUS WCS-14
SUS WCS-16
SUS WCS-20
SUS WCS-22
SUS WCS-24
SUS WCS-30
WCS-5
WCS-6
WCS-10
WCS-12
WCS-14
WCS-16
WCS-20
WCS-24
WCS-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(φ)
外徑
(φ)
厚度
(mm)
材質 適用螺牙徑
5天~ 411.51.2密封條:NBR/墊圈:SUS304M4
4天~ 512.51.2密封條:NBR/墊圈:SUS304M5
6天~ 6141.2密封條:NBR/墊圈:SUS304M6
5天~ 815.51.5密封條:NBR/墊圈:SUS304M8
4天~ 10181.5密封條:NBR/墊圈:SUS304M10
5天~ 12212密封條:NBR/墊圈:SUS304M12
5天~ 14242密封條:NBR/墊圈:SUS304M14
5天~ 16282密封條:NBR/墊圈:SUS304M16
5天~ 20342密封條:NBR/墊圈:SUS304M20

包裝數為50

10天~ 22321.5密封條:NBR/墊圈:SUS304M22
5天~ 24382密封條:NBR/墊圈:SUS304M24
6天~ 30502密封條:NBR/墊圈:SUS304M30

包裝數為500

5天~ 512.51.2密封條:NBR/墊圈:SPCCM5

包裝數為500

11天~ 6141.2密封條:NBR/墊圈:SPCCM6
5天~ 10181.5密封條:NBR/墊圈:SPCCM10
5天~ 12212密封條:NBR/墊圈:SPCCM12

包裝數為100

5天~ 14242密封條:NBR/墊圈:SPCCM14
5天~ 16282密封條:NBR/墊圈:SPCCM16
6天~ 20342密封條:NBR/墊圈:SPCCM20

包裝數為50

5天~ 24382密封條:NBR/墊圈:SPCCM24

包裝數為40

5天~ 30502密封條:NBR/墊圈:SPCCM30

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767