(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈(WF型)【包裝數為1~500】

密封墊圈(WF型)

本密封墊圈不僅具有出色的防漏功能,耐油性、耐熱性和耐候性都很優異。
【特長】
・可完全防止鎖緊處發生液體洩漏或異物進入。
・密封部為唇形構造,密封性優異,可以重複使用(2~3次)。
・所接觸的對象表面容易加工,且易於安裝,作業性優異。
・與以往的銅密封片等相比,即使安裝面略為粗糙,依舊可使用。
・防止所有機器的油和其他流體由螺栓、接頭等螺牙部、法蘭部洩漏。
・防止污垢和灰塵等侵入。
【用途】
・汽車等常用的油壓、水壓裝置、建築設備、搬運機械等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈(WF型)規格

密封墊圈(WF型)尺寸圖

密封墊圈(WF型)尺寸圖

  • ※ 上方截面圖表示此密封墊圈的代表形狀。

粗細依據JIS B 0601:2001。

 

(單位:mm)

 

適用
螺牙徑
公稱編號公稱尺寸密封墊圈尺寸安裝部尺寸
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxmin
M4WF-4WF 4 7.4 1.04.3±0.25.37.4±0.31.01.6±0.34.27.2
M5WF-5WF 5 10 1.05.37.010.01.01.65.28.2
M6WF-6WF 6 13 1.26.38.513.01.23.06.210.0
M8WF-8WF 8 15 1.68.310.515.0±0.41.63.08.313.0
M10WF-10WF 10 17 1.610.512.517.01.63.010.516.0
M12WF-12WF 12 19 2.012.414.519.02.04.012.518.0
M14WF-14WF 14 21 2.014.416.521.02.04.014.521.0
M16WF-16WF 16 27 2.016.419.027.02.04.016.524.0
M18WF-18WF 18 26 2.018.521.026.02.03.218.526.0
M20WF-20WF 20 28 2.320.5±0.323.028.02.34.020.528.0
M22WF-22WF 22 31 2.022.425.031.0±0.52.03.222.530.0
M24WF-24WF 24 33 2.324.527.033.02.33.524.533.0
M27WF-27WF 27 37 2.327.430.037.02.33.527.537.0
M30WF-30WF 30 42 2.330.734.042.02.33.531.042.0
M33WF-33WF 33 45 3.233.436.045.03.25.033.542.0
M36WF-36WF 36 48 3.236.538.548.03.24.536.548.0
M39WF-39WF 39 53 3.239.743.053.03.25.040.053.0
M42WF-42WF 42 56 3.242.7±0.446.056.03.25.043.056.0
M45WF-45WF 45 61 3.246.049.061.03.25.046.061.0
M48WF-48WF 48 65 3.249.052.065.03.25.049.065.0
  • ※ 僅刊載部分型號資訊。
型號
SUS WF-4
SUS WF-5
SUS WF-8
SUS WF-10
SUS WF-16
SUS WF-18
SUS WF-20
SUS WF-22
WF-4
WF-5
WF-6
WF-8
WF-12
WF-13.2
WF-14
WF-16
WF-20
WF-22
WF-24
WF-33
WF-36
WF-48
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
厚度
(mm)
材質 適用螺牙徑
6天~ 7.41SUSM4
6天~ 101SUSM5
6天~ 15.01.5SUSM8
4天~ 171.5SUSM10
6天~ 272SUSM16

包裝數為100

5天~ 262SUSM18
5天~ 282SUSM20
5天~ 31.02SUSM22

包裝數為500

6天~ 7.41SPCCM4
6天~ 101SPCCM5
5天~ 131.2SPCCM6
4天~ 15.01.6SPCCM8
5天~ 19.02SPCCM12
5天~ 20.02SPCCG1/4
5天~ 212SPCCM14
5天~ 272SPCCM16
5天~ 282.3SPCCM20
6天~ 31.02SPCCM22
5天~ 33.02.3SPCCM24

包裝數為20

5天~ 45.03.2SPCCM33

包裝數為20

5天~ 483.2SPCCM36

包裝數為20

5天~ 65.03.2SPCCM48

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767