(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉鉚螺帽 大法蘭

拉鉚螺帽 大法蘭

【特長】
・壓紋螺帽經進化,單重輕量化1g(27%)。
・藉由本體硬化處理,螺紋強度為等級6。
・工件的底孔徑使用9.0mm的標準沖頭直徑即可。
【公稱M】6、8
【材質】鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SPH-625-RLT-LF-3W
SPH-640-RLT-LF-3W
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
建議連接板厚
(mm)
4天~ 16.50.5~2.5
4天~ 182.5~4.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 6 材質 表面處理 三價鉻酸鹽
螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 鉚接 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)
螺距(mm) 1 螺絲M徑 M6

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767