(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈TWS-A型

密封墊圈TWS-A型

貫穿螺栓用

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TWS4X9-A
TWS5X9-A
TWS8X14-A
TWS10X17-A
TWS12X21-A
TWS14X23-A
TWS16X26-A
TWS18X27-A
TWS22X35-A
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(φ)
外徑
(φ)
厚度
(mm)
適用最大孔徑
(φ)
5天~ 4914.3
6天~ 5915.3
13天~ 8141.68.4
5天~ 10171.610.4
6天~ 1221212.4
5天~ 1423215
5天~ 1626217
6天~ 1827219
5天~ 22352.323

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767