(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈SWS-A型【包裝數為1~200】

密封墊圈SWS-A型

可完全防止鎖緊處發生液體洩漏或異物進入的密封墊圈。
【特長】
・安裝簡單,作業性優異。
・使用優質的特殊合成橡膠,耐油、耐熱、拉伸強度優異,可用於廣泛用途。
・密封部為唇形構造,密封性優異。
・與以往的銅密封片等相比,即使安裝面略為粗糙,依舊可使用。
【用途】
・汽車等常用的油壓、水壓裝置、建築設備、搬運機械等。
・防止所有機器的油和其他流體由螺栓、接頭等螺牙部、法蘭部洩漏。
・防止污垢和灰塵等侵入。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型) 規格

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型)外觀

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型)外觀

※此產品圖像為代表圖像。

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型)使用範例

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型)使用範例

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型)尺寸圖

密封墊圈 SWS-A型(附頭螺栓用 內徑鎖緊無縫隙型)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號適用孔徑最大φ公稱直徑φ內徑φd外徑φD厚度t最大鎖緊扭矩
N-cm(Kgf-cm)
SWS 3×6.4-A3.43.03.16.41.0245 (25)
SWS 4×9-A4.54.04.39.01.0588 (60)
SWS 5×9-A5.55..05.59.01.0784 (80)
SWS 6×10-A6.56.06.510.01.21,225 (125)
SWS 8×14-A8.58.09.014.01.62,156 (220)
SWS 10×17-A11.010.011.017.01.63,724 (380)
SWS 12×21-A14.012.013.521.02.06,147 (630)
SWS 14×23-A16.014.015.523.02.09,310 (950)
SWS 16×26-A18.016.017.526.02.012,740 (1,300)
SWS 18×27-A20.018.018.527.02.019,600 (2,000)
SWS 20×32-A23.020.022.032.02.328,420 (2,900)
SWS 22×35-A25.022.024.035.02.339,200 (4,000)
SWS 24×38-A26.024.026.038.02.349,000 (5,000)
型號
SWS3X6.4-A
SWS4X9-A
SWS5X9-A
SWS6X10-A
SWS8X14-A
SWS10X17-A
SWS12X21-A
SWS14X23-A
SWS16X26-A
SWS20X32-A
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(φ)
外徑
(φ)
厚度
(mm)
適用最大孔徑
(φ)
4天~ 36.413.4
6天~ 4914.5
5天~ 5915.5
4天~ 6101.26.5
6天~ 8141.68.5

包裝數為200

5天~ 10171.611
6天~ 1221214

包裝數為100

5天~ 1423216
6天~ 1626218

包裝數為100

5天~ 20322.323

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767