(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈SWS-K型【包裝數為1~100】

密封墊圈SWS-K型

有內徑鎖緊縫隙的附頭螺栓用密封墊圈,安裝簡單且作業性優異。
【特長】
・可完全防止鎖緊處發生液體洩漏或異物進入。
・使用優質的特殊合成橡膠,耐油、耐熱、拉伸強度優異,可用於廣泛用途。
・密封部為唇形構造,密封性優異。
・與以往的銅密封片等相比,即使安裝面略為粗糙,依舊可使用。
【用途】
・汽車等常用的油壓、水壓裝置、建築設備、搬運機械等。
・防止所有機器的油和其他流體由螺栓、接頭等螺牙部、法蘭部洩漏。
・防止污垢和灰塵等侵入。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)規格

密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)外觀

密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)外觀

  • ※此產品圖像為代表圖像。
密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)使用範例

密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)使用範例

密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)尺寸圖

密封墊圈 SWS-K型(附頭螺栓用 內徑鎖緊有縫隙型)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號適用孔徑最大φ公稱直徑φ內徑φd外徑φD厚度t最大鎖緊扭矩
N-cm(Kgf-cm)
SWS 3×10-K3.53.02.810.31.3392 (40)
SWS 4×11-K4.54.03.811.31.3784 (80)
SWS 5×12-K5.55.04.812.31.31,225 (125)
SWS 6×13-K6.56.05.813.31.32,156 (220)
SWS 8×16-K8.58.07.816.31.32,156 (220)
SWS 10×18-K10.510.09.818.31.33,724 (380)
型號
SWS3X10-K
SWS4X11-K
SWS5X12-K
SWS6X13-K
SWS8X16-K
SWS10X18-K
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(φ)
外徑
(φ)
適用最大孔徑
(φ)
6天~ 310.33.5
4天~ 411.34.5
5天~ 512.35.5
5天~ 613.36.5

包裝數為100

6天~ 816.38.5
6天~ 1018.310.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 密封墊圈 厚度(mm) 1.3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767