(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐磨耗氣壓管 TUZ Series

耐磨耗氣壓管 TUZ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可方便配管
・磨耗量:約1/3。(與SMC 聚胺酯氣壓管TU系列比較)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TUZ0425BU-100
TUZ0425W-20
TUZ0604B-20
TUZ0604B-100
TUZ0604BU-20
TUZ0604W-20
TUZ0805B-20
TUZ0805B-100
TUZ0805BU-20
TUZ1065B-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 單捲長度
(m)
8天 42.5[藍色] 藍10~3~4100
8天 42.5乳白10~3~420
8天 64[黑色] 黑15~4~620
8天 64[黑色] 黑15~4~6100
8天 64[藍色] 藍15~4~620
8天 64乳白15~4~620
8天 85[黑色] 黑20~5~820
8天 85[黑色] 黑20~5~8100
8天 85[藍色] 藍20~5~820
8天 106.5[黑色] 黑27~7~1020

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 水 / 空氣 使用環境 標準 / 耐磨耗性 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 特殊聚胺脂 最高使用壓力(MPa) 0.8(20℃時) 使用溫度(℃) -20~+60、水時:0~40(不結冰)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767