(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軟質氟素樹脂2層管 TQ Series

軟質氟素樹脂2層管 TQ Series

【特長】
・適合溶劑等的流體,柔軟且耐磨耗性優異的配管。
・配管外層磨耗量:1/30降低ˋ。
柔軟性:最大55%※1提升。
※1與SMC氟素樹脂管TL比較

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TQ0425-20
TQ0604-20
TQ0806-20
TQ1209-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 最高使用壓力
(MPa)
39天 42.54~3~42
8天 649~4~61.9
8天 8626~6~81.5
39天 12937~9~151.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 使用流體 水 / 空氣
顏色 半透明(素材色) 芯數(pcs) 1 單捲長度(m) 20
材質 内層:特殊氟素樹脂、外層:特殊尼龍樹脂 使用溫度(℃) 空氣、惰性氣體:-20~100、水、溶劑:0~70(不結冰)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767