(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

帶電防止氣壓管 TA□ Series

帶電防止氣壓管 TA□ Series

【特長】
・施以帶電防止對策的氣壓管。
・適合用於需要靜電對策的配管構造與組裝的環境。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TAS0604B-20
TAU0425B-20
TAU0604B-20
TAU3220B-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
材質 材質 優力膠 材質 尼龍 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 最高使用壓力
(MPa)
39天 64[尼龍] 尼龍-[其他] 導電性尼龍+難燃尼龍(相當於UL-94規格V-0)15~4~61.2
39天 42.5優力膠[優力膠] 聚氨脂-10~3~40.9
8天 64優力膠[優力膠] 聚氨脂-15~4~60.9
8天 3.22優力膠[優力膠] 聚氨脂-10~2~40.9
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
材質 材質 優力膠 材質 尼龍 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 最高使用壓力
(MPa)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 使用流體 空氣
顏色 黑(不透明) 芯數(pcs) 1 單捲長度(m) 20
使用溫度(℃) 0~40

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767