(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

難燃性(UL-94規格V-0相當) FR軟尼龍氣壓管 TRS Series

難燃性(UL-94規格V-0相當) FR軟尼龍氣壓管 TRS Series

難燃性軟管。
【特長】
・最高使用壓力1.2MPa以下(20℃時)
【用途】
・點焊溶接等火花噴濺環境下的一般空氣壓及水用配管。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TRS0805B-20
TRS0805BU-20
TRS1065B-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】
39天 85[黑色] 黑(不透明)19~5~8
39天 85[藍色] 藍(不透明)19~5~8
39天 106.5[黑色] 黑(不透明)27~7~10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 尼龍
使用流體 水 / 空氣 芯數(pcs) 1 材質 尼龍 難燃尼龍(相當於UL-94規格 V-0)
單捲長度(m) 20 最高使用壓力(MPa) 1.2(20℃時) 使用溫度(℃) -20~+60、水時:0~60(不結冰)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引