(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵氣壓管 軟聚烯烴管 TPS Series

無塵氣壓管 軟聚烯烴管 TPS Series

【特長】
・最高使用壓力:0.7MPa(20℃時)
【用途】
・使用流體:空氣、氮氣、水、去離子水(純水)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TPS0425W-20
TPS0425W-100
TPS0604B-100
TPS0604BU-20
TPS0604W-20
TPS1065B-100
TPS1065W-20
TPS1208W-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 單捲長度
(m)
39天 42.5[白] 白(素材色)10~3~420
19天 42.5[白] 白(素材色)10~3~4100
19天 64[黑色] 黑(不透明)20~4~6100
39天 64[藍色] 藍(不透明)20~4~620
39天 64[白] 白(素材色)20~4~620
19天 106.5[黑色] 黑(不透明)30~7~10100
39天 106.5[白] 白(素材色)30~7~1020
39天 128[白] 白(素材色)40~8~1520

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 聚烯烴樹脂
使用流體 水 / 空氣 芯數(pcs) 1 最高使用壓力(MPa) 0.7(20℃時)
使用溫度(℃) -20~80、水時:5~80

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767