(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
一般空氣配管用尼龍管。
【特長】
・最高使用壓力3.0MPa以下(T0604、20℃時)。
【用途】
・使用流體:空氣、水。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 單捲長度 (m) | 捲筒長度 (m) | 適用氣壓管尺寸 | 規格 | 最高使用壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 13 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 13 | ~3 | ~4 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
19天 | 4 | 2.5 | [藍色] 藍(不透明) | 13 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [紅色] 紅(不透明) | 13 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
19天 | 4 | 2.5 | [白] 白(素材色) | 13 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
當日可能 | 4 | 2.5 | [白] 白(素材色) | 13 | ~3 | ~4 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [黃色] 黃(不透明) | 13 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.3 | ||
當日可能 | 6 | 4 | [黑色] 黑(不透明) | 24 | ~4 | ~6 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.0 | ||
當日可能 | 6 | 4 | [黑色] 黑(不透明) | 24 | ~4 | ~6 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.0 | ||
當日可能 | 6 | 4 | [藍色] 藍(不透明) | 24 | ~4 | ~6 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.0 | ||
9天 | 6 | 4 | [紅色] 紅(不透明) | 24 | ~4 | ~6 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.0 | ||
當日可能 | 6 | 4 | [白] 白(素材色) | 24 | ~4 | ~6 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.0 | ||
當日可能 | 6 | 4 | [白] 白(素材色) | 24 | ~4 | ~6 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 3.0 | ||
39天 | 6 | 4.5 | [黑色] 黑(不透明) | 30 | ~5 | ~6 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
9天 | 8 | 6 | [黑色] 黑(不透明) | 40 | ~6 | ~8 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
當日可能 | 8 | 6 | [黑色] 黑(不透明) | 40 | ~6 | ~8 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
當日可能 | 8 | 6 | [藍色] 藍(不透明) | 40 | ~6 | ~8 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
8天 | 8 | 6 | [綠色] 綠(不透明) | 40 | ~6 | ~8 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
19天 | - | - | [綠色] 綠(不透明) | 40 | ~6 | ~8 | - | 100 | 公釐尺寸 | 訂製品 | 2 | ||
19天 | 8 | 6 | [白] 白(素材色) | 40 | ~6 | ~8 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
39天 | 8 | 6 | [黃色] 黃(不透明) | 40 | ~6 | ~8 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
19天 | 10 | 7.5 | [黑色] 黑(不透明) | 50 | ~8 | ~10 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
8天 | 10 | 7.5 | [黑色] 黑(不透明) | 50 | ~8 | ~10 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 7.5 | [藍色] 藍(不透明) | 50 | ~8 | ~10 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
8天 | 10 | 7.5 | [綠色] 綠(不透明) | 50 | ~8 | ~10 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
19天 | - | - | [綠色] 綠(不透明) | 50 | ~8 | ~10 | - | 100 | 公釐尺寸 | 訂製品 | 2 | ||
39天 | 10 | 7.5 | [紅色] 紅(不透明) | 50 | ~8 | ~10 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 7.5 | [白] 白(素材色) | 50 | ~8 | ~10 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
當日可能 | 12 | 9 | [黑色] 黑(不透明) | 60 | ~9 | ~15 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
8天 | 12 | 9 | [黑色] 黑(不透明) | 60 | ~9 | ~15 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
39天 | 12 | 9 | [綠色] 綠(不透明) | 60 | ~9 | ~15 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
19天 | 12 | 9 | [白] 白(素材色) | 60 | ~9 | ~15 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
39天 | 12 | 9 | [黃色] 黃(不透明) | 60 | ~9 | ~15 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 2 | ||
當日可能 | 16 | 13 | [黑色] 黑(不透明) | 100 | ~15 | ~20 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 1.6 | ||
19天 | 16 | 13 | [黑色] 黑(不透明) | 100 | ~15 | ~20 | 100 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | 1.6 | ||
19天 | 3.18 | 2.18 | [黑色] 黑(不透明) | 15 | ~3 | ~4 | - | 100 | 英吋尺寸 | 訂製品 | 2.3 | ||
19天 | 3.18 | 2.18 | [白] 白(素材色) | 15 | ~3 | ~4 | 20 | - | 英吋尺寸 | 標準品 | 2.3 | ||
19天 | 3.18 | 2.18 | [白] 白(素材色) | 15 | ~3 | ~4 | - | 100 | 英吋尺寸 | 訂製品 | 2.3 | ||
9天 | 6.35 | 4.57 | [黑色] 黑(不透明) | 30 | ~5 | ~7 | 20 | - | 英吋尺寸 | 標準品 | 2.3 | ||
19天 | 12.7 | 9.56 | [黑色] 黑(不透明) | 65 | ~10 | ~15 | 20 | - | 英吋尺寸 | 標準品 | 2.3 | ||
19天 | 12.7 | 9.56 | [黑色] 黑(不透明) | 65 | ~10 | ~15 | - | 100 | 英吋尺寸 | 訂製品 | 2.3 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 直線 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 | 芯數(pcs) | 1 | 材質 尼龍 | 尼龍12 |
使用溫度(℃) | -40~+100、水時:0~+70(不結冰) |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策