(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

硬聚胺酯管 TUH Series

硬聚胺酯管 TUH Series

相較於尼龍管復原性優異的聚氨酯管。
【特長】
・使用流體:空氣。
・標準型和高壓型2種類。
・復原性優異。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TUH0604B-100
TUH0604BU-100
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
19天 [黑色] 黑(不透明)
19天 [藍色] 藍
型號
型號數量折扣標準
出貨日
顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 空氣 芯數(pcs) 1 材質 優力膠 聚氨脂
最小彎曲半徑(mm) 15 內徑【區別】 ~4 外徑【區別】 ~6
單捲長度(m) 100 最高使用壓力(MPa) 0.8(20℃時) 使用溫度(℃) -20~+60