(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可精巧配管。
・最高使用壓力0.8MPa以下(20℃時)。
・使用流體:空氣。
型號 |
---|
TFU0425B-2 |
TFU0425B-2-50-X3 |
TFU0425B-2-100-X3 |
TFU0425B-4-10-X4 |
TFU0425B-6-10-X4 |
TFU0604B-2 |
TFU0604B-2-50-X3 |
TFU0604BU-2-100-X3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 芯數 (pcs) | 最小彎曲半徑 (mm) | 外徑(第2芯) | 外徑(第3芯) | 外徑(第4芯) | 內徑(第2芯) | 內徑(第3芯) | 內徑(第4芯) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 單捲長度 (m) | 捲筒長度 (m) | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 2 | 10 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | ~3 | ~4 | 10 | - | 標準品 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 2 | 10 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | ~3 | ~4 | - | 50 | 訂製品 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 2 | 10 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | ~3 | ~4 | - | 100 | 訂製品 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ~3 | ~4 | 10 | - | 訂製品 | ||
39天 | 4 | 2.5 | [黑色] 黑(不透明) | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ~3 | ~4 | 10 | - | 訂製品 | ||
39天 | 6 | 4 | [黑色] 黑(不透明) | 2 | 15 | 6 | - | - | 4 | - | - | ~4 | ~6 | 10 | - | 標準品 | ||
39天 | 6 | 4 | [黑色] 黑(不透明) | 2 | 15 | 6 | - | - | 4 | - | - | ~4 | ~6 | - | 50 | 訂製品 | ||
19天 | 6 | 4 | [藍色] 藍 | 2 | 15 | 6 | - | - | 4 | - | - | ~4 | ~6 | - | 100 | 訂製品 |
Loading...
型式 | 平面 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | 材質 優力膠 | 聚氨脂 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8(20℃時) |
使用溫度(℃) | -20~+60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策