(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
柔軟的聚氨酯氣壓管。
【特長】
・柔軟。
・聚氨酯氣壓管。
・多種顏色。
【用途】
・一般空氣壓配管用。
型號 |
---|
TU0425G1-20 |
TU0425G-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 單捲長度 (m) | 捲筒長度 (m) | 適用氣壓管尺寸 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 4 | 2.5 | [綠色] 深綠 | 10 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 | ||
8天 | 4 | 2.5 | [綠色] 綠(不透明) | 10 | ~3 | ~4 | 20 | - | 公釐尺寸 | 標準品 |
Loading...
型式 | 直線 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 | 芯數(pcs) | 1 | 材質 優力膠 | 聚氨脂 |
最高使用壓力(MPa) | 0.8(20℃時) | 使用溫度(℃) | -20~+60、水時:0~40(不結冰) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策