(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚氨酯伸縮管 TCU Series (型號表)

SMC TUBE

聚氨酯伸縮管 TCU Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 聚氨酯伸縮管 TCU Series
  • 聚氨酯伸縮管 TCU Series

因柔軟而可以輕巧配管的氣壓管。
【特長】
・柔軟配管使用。
・可輕巧配管。
・使用流體:空氣。
・最高使用壓力0.8MPa以下(20℃時)。
【用途】
・可動部配管用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TCU0425B-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TCU0425B-3
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
芯數
(pcs)
外徑(第2芯) 外徑(第3芯) 內徑(第2芯) 內徑(第3芯) 內徑【區別】 外徑【區別】 最大使用長度(標準品)
(m)
伸縮部分長度
(m)
39天 42.53442.52.5~3~41.00.265

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 線圈 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 空氣 顏色 材質 優力膠 聚氨脂
規格 標準品 最高使用壓力(MPa) 0.8(20℃時) 使用溫度(℃) -20~+60

聚氨酯伸縮管 TCU Series的型號TCU0425B-3頁面。
記載關於型號TCU0425B-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TCU0425B-1
TCU0425B-2
TCU0604B-1
TCU0604B-2
TCU0805B-1
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
芯數
(pcs)
外徑(第2芯) 外徑(第3芯) 內徑(第2芯) 內徑(第3芯) 內徑【區別】 外徑【區別】 最大使用長度(標準品)
(m)
伸縮部分長度
(m)
當日可能 42.51----~3~41.50.21
當日可能 42.524-2.5-~3~41.50.28
當日可能 641----~4~620.325
當日可能 6426-4-~4~61.50.325
39天 851----~5~820.33

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767