(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽膠海綿方條(附雙面膠離型紙)

矽膠海綿方條(附雙面膠離型紙)

【特長】
・耐熱200℃、附雙面膠的矽膠海綿。
可自由裁切,隔熱性、保溫性優異,可對應-60℃~200℃。
【用途】
・各種襯墊、密封條類。
・電子零件、電氣零件、汽車零件。
・配管管線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠海綿方條(附雙面膠離型紙)規格

矽膠海綿方條(附雙面膠離型紙)產品示意圖

矽膠海綿方條(附雙面膠離型紙)產品示意圖

產品的尺寸

產品的尺寸

產品代碼硬度
(℃)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
SHP3-30-1203×30 1m
SHP5-30-15×30 1m
SHP10-30-110×30 1m
SHP15-30-115×30 1m
  • ※ 本產品是專為一般工業用途所開發、製造的產品。
  • ※ 刊載內容如有變更,恕不另行通知。
  • ※ 請務必特別注意火源。
  • ※ 壽命、安全性將取決於用途、使用條件、安裝方法、環境等。
  • ※ 使用時的端材、使用後的零件一經焚燒,可能產生有害的氣體。如需廢棄,請遵守法律規範的產業物處理方法。
  • ※ 如需使用於醫療用途、食品用途、其它特殊用途時,請事先確認安全性再使用。

開發秘辛

 

安裝矽膠海綿時需使用專用的黏著劑。我們接獲了許多有關於安裝方法的諮詢,為此特別開發了附雙面膠帶、且耐熱溫度高達200℃的產品。

型號
SHP3-30-1
SHP5-30-1
SHP10-30-1
SHP15-30-1
型號數量折扣標準
出貨日
8天~
4天~
4天~
4天~

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767