(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽膠海綿方形軟管

矽膠海綿方形軟管

可自由捲在形狀複雜的配管,以防止配管結凍、保溫。
【特長】
・矽橡膠與一般的有機橡膠相比,耐熱性、耐候性更加優異。
・對於臭氧、濕氣、電力絕緣、熱水、藥品類皆具有優異的耐性。
・耐熱性、耐寒性優異。
・可在-60~200℃的大幅度溫度範圍內使用。
・具耐候性、耐臭氧性。
・使用矽膠,因此會比橡膠更能防止外觀等處劣化。
・可使用裁切器、剪刀切削。
【用途】
・有效加溫、鎖住加熱器的熱度。
・可當作防配管內溫度下降設備使用。
・可當作防燒傷或保溫材使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠海綿方形軟管規格

矽膠海綿方形軟管產品示意圖

矽膠海綿方形軟管產品示意圖

 

產品的規格

型號長度 A
(mm)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
SK6-10-330006×10
SK6-10-10100006×10
SK6-10-50500006×10
SK12-20-3300012×20
SK12-20-101000012×20
SK12-20-505000012×20

開發秘辛

 

由於市面上有了方型配管所需保溫材的需求。再加上現場有任何人皆可簡單安裝保溫材的優良作業性要求,才促成了方形軟管的產品化。

型號
SK12-20-3
SK12-20-50
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
8天~

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767