(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

吊鉤磁鐵

POLYAMIDE MAGNET BLOC

吊鉤磁鐵

能輕鬆掛住重物的吊鉤磁鐵。
【特長】
・52R:使用異方性Sr鐵氧體磁鐵

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3-5052H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

吊鉤磁鐵 使用範例相關圖像
型號
3-5052H
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

磁鐵種類(材質) 鐵氧體磁鐵 種類 吊鉤磁鐵 外徑 OD(φ) 51.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767