(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

指針板(OTLK-A)

KNOB

指針板(OTLK-A)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・徑向進給(齒條與小齒輪),配合刻度用於讀取。
・推入單壓鎖定旋鈕底座側面的溝槽中使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OTLK40-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OTLK40-A
型號數量折扣標準
出貨日
7天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 相關零件 本體 材質 不鏽鋼 本體 表面處理

指針板(OTLK-A)的型號OTLK40-A頁面。
記載關於型號OTLK40-A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767